1.1181 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.1181 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | C35E |
| Starejša oznaka | Ck 35 |
| Opis | Oplemeniteno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,32–0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 380 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 600–750 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 19 |
| Možnost vpenjanja | - |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Vrtljivi vijaki, vpenjalni elementi z luknjo, nastavljivi podložni sorniki z navojno matico |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.